Publier vos produits
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Volet roulant traditionnel spécialement pour MOB et ITE, à la fois bouclier thermique, défense contre les intrusions et protection solaire pour l'amélioration du confort des bâtiments - Pose rapide

    • Joue avec retour pour la fixation de la sous face et support moteur pour démontage en dessous
    • Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
    • Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
    • Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
    • Encombrement réduit : l’enroulement ne dépasse pas la joue
    • Système autoporté, repose sur les coulisses
    • Une joue support d’axe en aluminium de section inférieure à 133 mm pour les fenêtres et 156 mm pour les portes fenêtre
    • Avec ou sans réservation latérale dans un coffre bois
    • Métré simplifié, montage rapide, facilité de pose
    • Large choix de coloris : tablier au choix dans la gamme du fabricant. Caisson, coulisse et lame finale au choix dans la gamme du fabricant, dans la gamme RAL ou Futura

    À savoir : Existe avec option Moustiquaire ou Moustiquaire Store - Disponible également en manoeuvre solaire - compatible avec une télécommande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance.
    Compatible également avec la GTB (Gestion Technique des Bâtiments).

    CAS DE POSE
    • Pose dans BARDAGE
    Construction Maison Ossature Bois (enroulement extérieur)
    • Pose dans ISOLANT
    Construction traditionnelle avec isolation par l'extérieur (enroulement extérieur)

    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      Produit NF

      Lames Alu :
      • PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

      • PX39 ISOMAXX = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique Thermo-Reflex™ et Beckrytherm pour un double effet isolant Été-Hiver

      • PX40 = lame plate 40 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      Lames PVC :
      • PVC40 : lame bombée 40 mm

      Manœuvres réalisables :
      Radio (moteur Profalux uniquement)
      Filaire

      Coulisses :
      C48 - C62 (selon configuration)

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 405 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limites utilisation maxi lames Alu et lames PVC pour Presto :
      Selon type de lames - télécharger la fiche technique

      Section des joues :
      Selon lames et dimensions - télécharger la fiche technique

      À savoir : sous faces MOB en option

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon lames et / ou dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      * LDC = Largeur Dos de Coulisses
      * HSL = Hauteur Caisson Compris

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PMOBPITE
    • Famille de produitsVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Groupe de produitsVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    L'Europe