Publier vos produits
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Volet roulant Presto avec Moustiquaire Store spécialement adapté aux coffres menuisés bois, LA solution 3 en 1 avec une Moustiquaire/Store Haute Technologie.  À la fois bouclier thermique, défense contre les insectes et protection solaire pour l'amélioration du confort des bâtiments

    • Joue avec retour pour la fixation de la sous face et support moteur pour démontage en dessous
    • Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
    • Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
    • Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
    • Encombrement réduit: l’enroulement ne dépasse pas la joue
    • Système autoporté, repose sur les coulisses
    • Une joue support d’axe en aluminium de section inférieure à 133 mm pour les fenêtres et 156 mm pour les portes fenêtre
    • Moustiquaire manœuvrée par tirage direct
    • Avec ou sans réservation latérale dans un coffre bois
    • Pose en enroulement extérieur uniquement
    • Métré simplifié, montage rapide, facilité de pose (tablier monté sur axe en usine)
    • Large choix de coloris : tablier au choix dans la gamme du fabricant. Caisson, coulisse et lame finale au choix dans la gamme du fabricant, dans la gamme RAL ou Futura.

    À savoir : Disponible également en version solaire - Commande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer tous les volets en appuyant sur un seul bouton même à distance. Compatible également avec la GTB (Gestion Technique des Bâtiments).

    CAS DE POSE
    • Pose dans COFFRE TUNNEL
    Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur (enroulement extérieur uniquement)
    Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      Moustiquaire store :
      LDC* maxi = 1749 mm
      HSL* maxi = 1350 mm

      À savoir : décalage de 20 mm par rapport à la menuiserie pour faciliter le déverrouillage de la barre de charge moustiquaire

      Lames Alu :
      • PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

      • PX39 ISOMAXX = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique Thermo-Reflex™ et Beckrytherm pour un double effet isolant Été-Hiver

      Manœuvres réalisables :
      Radio (moteur Profalux uniquement)

      Coulisses :
      C48D

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 530 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limites utilisation lames Alu pour Presto (PX39) :
      LDC* maxi = 1749 mm
      HSL* maxi = 1550 mm

      Section des joues :
      Selon dimensions - télécharger la fiche technique

      Marquage CE, Résistance au vent Classe 3 à 5 selon dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      *LDC = Largeur Dos de Coulisses
      *HSL = Hauteur Sous Linteau

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PMS
    • Famille de produitsVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Groupe de produitsVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 13 19 21
    • Titre OmniClassComposite Awning Windows