Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel

No d'article: PSCT
Fabricant: PROFALUX
Famille de produits: Volets Roulants Traditionnels sans Caisson
Groupe de produits: Presto
Date de publication: 2020-09-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)

Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet, argumentaire sur la télécommande générale connectée Calyps’HOME®.

Volet roulant Presto Solaire spécialement adapté aux coffres tunnel, à la fois bouclier thermique, défense contre les intrusions et protection solaire pour l'amélioration du confort des bâtiments - À pose rapide - Alimentation naturelle sans fil à tirer

• Joue avec retour pour la fixation de la sous face et support moteur pour démontage en dessous
• Panneau solaire déporté, se recharge même par temps nuageux
• Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
• Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
• Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
• Encombrement réduit : l’enroulement ne dépasse pas la joue
• Système autoporté, repose sur les coulisses
• Une joue support d’axe en aluminium de section inférieure à 133 mm pour les fenêtres et 156 mm pour les portes fenêtre
• Avec ou sans réservation latérale dans un coffre bois
• Pose en enroulement extérieur et intérieur
• Métré simplifié, montage rapide, facilité de pose
• Large choix de coloris : tablier au choix dans la gamme du fabricant. Caisson, coulisse et lame finale au choix dans la gamme du fabricant, dans la gamme RAL ou Futura.

À savoir : Existe en version solaire - Compatible avec une télécommande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance. Compatible également avec la GTB (Gestion Technique des Bâtiments)

CAS DE POSE
• Pose dans COFFRE TUNNEL OU EXISTANT
Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur
Enroulement extérieur ou intérieur
Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Caractéristiques techniques
Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

Produit NF

Panneau solaire déporté :
510 X 80 X 50 mm

Lames Alu :
• PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

• PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

Manœuvres réalisables :
Radio (moteur Profalux uniquement)

Coulisses pour lames PX39 :
C48 ou C62 (en option)

Limites mini :
Moteur Profalux Électrique sans secours
• LDC* mini = 530 mm
• HSL* mini = 400 mm

Limites utilisation lames Alu
• LDC* mini = 3000 mm
• HSL* mini = 2450 mm

Section des joues :
Selon dimensions - télécharger la fiche technique

Résistance au vent V*3 ou V*5 selon lames et / ou dimensions

Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

* LDC = Largeur Dos de Coulisses
* HSL = Hauteur Sous Linteau


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Portes - Volets
Classification IFC: Window
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject®