Publier vos produits
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Volet roulant Presto Solaire spécialement adapté aux coffres menuisés bois, à la fois bouclier thermique, défense contre les insectes et protection solaire pour l'amélioration du confort des bâtiments - À pose rapide - Alimentation naturelle sans fils à tirer

    • Joue avec retour pour la fixation de la sous face et support moteur pour démontage en dessous
    • Panneau solaire déporté, se recharge même par temps nuageux
    • Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
    • Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
    • Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
    • Encombrement réduit : l’enroulement ne dépasse pas la joue
    • Système autoporté, repose sur les coulisses
    • Une joue support d’axe en aluminium de section inférieure à 133 mm pour les fenêtres et 156 mm pour les portes fenêtre
    • Avec ou sans réservation latérale dans un coffre bois
    • Pose en enroulement extérieur et intérieur
    • Métré simplifié, montage rapide, facilité de pose
    • Large choix de coloris : tablier au choix dans la gamme du fabricant. Caisson, coulisse et lame finale au choix dans la gamme du fabricant, dans la gamme RAL ou Futura

    À savoir : Existe en version solaire - Compatible avec une télécommande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance

    CAS DE POSE
    Pose dans COFFRE MENUISE BOIS (enroulement intérieur)
    Possible aussi en Maison Ossature Bois


    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      Produit NF

      Panneau solaire déporté :
      510 X 80 X 50 mm

      Lames Alu :
      • PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

      Manœuvres réalisables :
      Radio (moteur Profalux uniquement)

      Coulisses pour lame PX39 :
      C48 ou C62 (en option)

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      • LDC* mini = 530 mm
      • HSL* mini = 400 mm

      Limites utilisation lames Alu
      • LDC* mini = 3000 mm
      • HSL* mini = 2450 mm

      Section des joues :
      Selon dimensions - télécharger la fiche technique

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon lames et / ou dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      * LDC = Largeur Dos de Coulisses
      * HSL = Hauteur Sous Linteau

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PSMB
    • Famille de produitsVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Groupe de produitsVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    L'Europe