Publier vos produits
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
    PROFALUX

    Store Vertical Extérieur Ambio Solaire

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Store Vertical Extérieur Connecté - Contributeur décarboné pour les bâtiments (diminution de la consommation d’énergie et confort d'été) - Garantie du clair de vitrage pour plus de lumière

    Performance énergétique :
    • Toile en matériau composite type textile Soltis Horizon 86 de la société Ferrari ®.
    23 coloris au choix de l’architecte
    • Jusqu'à 85% de chaleur bloquée à l’extérieur
    • Emprise minimale sur le clair de vitrage : petit caisson (90) et barre de charge ferme-caisson totalement effaçable
    • Structure autoportée, aucune fixation autre pour les coulisses n'est nécessaire
    • Châssis Enduro exclusif testé sur 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec une montée et descente / jour)
    • Perçage oblong des coulisses, idéal pour un alignement parfait de la toile
    • Embouts télescopiques de la barre de charge (peu de risque de sortie au vent)
    • Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
    • Option sans caisson pour intégration dans une réservation

    À savoir : Compatibilité avec une commande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance. Compatibilité également avec la GTB (Gestion Technique de Bâtiment)


    CAS DE POSE
    Pose SANS Réservation
    Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur, sous linteau ou en applique (pose sur équerres) 
    Possible aussi en Maison Ossature Bois

    Spécification
    • Caractéristiques techniques

      Caractéristiques de la toile

      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      Coefficient d'ouverture :
      14%
      ΔR : 0,08 m²/W/K

      Poids :
      380g / m2

      Propriétés solaires et lumière :
      Selon norme EN 14501
      Classement au feu : M1
      Euroclass : B-s2
      EN 13501

      Résistance à la rupture :
      230/160 daN/ 5 cm selon norme EN ISO 1421

      Résistance à la déchirure :
      45/20 daN selon norme DIN 53. 363

      Caractéristiques du store

      Manœuvres :
      Radio Profalux Zigbee (ou Somfy IO en option)
      Filaire (Profalux uniquement)

      Coulisse :

      C30

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 510 mm
      HCC* mini = 400 mm
      Pour les largeurs inférieures, nous consulter

      Limites utilisation pour Ambio :
      LDC* = 4000 mm
      HCC* = 3050 mm

      Nombre d'équerres pour pose en applique Hauteur Caisson Compris
      < 1 800 mm : 2 équerres par coulisse
      < 3 000 mm : 3 équerres par coulisse
      < = 3 050 : 4 équerres par coulisse

      Côtes pour l'axage dans le cas d'une pose sur équerres
      Mini : 60
      Maxi : 115

      Caisson :
      Forme du caisson : carrée
      Sections des caissons : 132 / 155
      Dimensions (Hauteur x Profondeur) : 90 x 92 mm

      À savoir : Pour les LDC inférieure à 749 mm, renseignez-vous sur la faisabilité auprès de Profalux

      Marquage CE, Résistance au vent Classe 3 selon dimensions > Retrouvez toutes les précisions sur la résistance au vent sur notre site internet Profalux.

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      *LDC = Largeur Dos de Coulisses
      *HCC = Hauteur Caisson Compris







    Spécifications techniques
    • Réference unique.ST-so
    • Famille de produitsStore
    • Groupe de produitsStore Vertical Extérieur - AMBIO et STYLBIO ZIP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 13 19 21
    • Titre OmniClassComposite Awning Windows