Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence

No d'article: VBSO
Fabricant: PROFALUX
Famille de produits: Brise Soleil Orientable
Groupe de produits: BSO
Date de publication: 2020-09-28
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (18)

Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet, argumentaire sur la télécommande générale connectée Calyps’HOME®. 

Brise Soleil Orientable avec caisson, tamise la lumière par l'orientation des lames en préservant la vue vers l'extérieur

• Idéal en rénovation ou pour Isolation Thermique par l’Extérieur
• Seul BSO à ce jour ayant obtenu la certification NF CSTB Fermetures
• Performances certifiées de résistance au vent, endurance, protection contre la chaleur, tenue au gel, résistance à la corrosion saline
• Plus petit caisson de sa catégorie avec lame finale effaçable pour limiter la perte de clair de vitrage et favoriser les apports de lumière (empilement compris dans le caisson)
• Lames avec blocage latéral intégré
• Gestion de l’orientation des lames avec le mode « pas à pas »
• Coulisse de faible emprise
• Possibilité de récupérer 4 mm d’absence de jeu à la pose
• Forme de caisson arrondi

À savoir : Compatible avec une télécommande connectée (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance.

CAS DE POSE
Pose SANS RÉSERVATION
Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur
Sous linteau* ou en applique* (Pose sur équerres)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques
Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

PRODUIT NF

Lames :
PX90Z : lames 90 mm Alu profilé

Manœuvres réalisables :
Radio
Filaire

Coulisses :
C20

Limites mini :
Moteur Profalux Électrique sans secours
LDC* = 550 mm
HCC* = 600 mm
Pour les largeurs inférieures, nous consulter.

Limites utilisation lames PX90Z :
LDC* = 3200 mm
HCC* = 2350 mm

Nombre d’équerres pour pose en applique :

HCC* < 1 800 mm : 2 équerres par coulisse et entre 1 801 et 2 350 mm : 3 équerres par coulisse
*LDC = Largeur Dos de Coulisses
*HCC = Hauteur Caisson Compris

Résistance au vent V*3 ou V*5 selon dimensions

Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

* LDC = Largeur Dos de Coulisses * HCC = Hauteur Caisson Compris


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Portes - Volets
Classification IFC: Window
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject®