Publier vos produits
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio

    3.8 sur 5 étoiles3.8(10 Avis)

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Volet Roulant, véritable bouclier thermique (isolation au froid et à la chaleur), défense contre les intrusions pour l'amélioration du confort des bâtiments

    • Plus petit caisson de sa catégorie avec effacement total de la lame finale dans le caisson pour limiter la perte de clair de vitrage
    • Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
    • Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
    • Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
    • Possibilité de récupérer 4 mm d’absence de jeu en largeur à la pose

    À savoir : Existe avec option Moustiquaire ou Moustiquaire Store - Disponible également en manœuvre solaire - compatible avec une télécommande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance. Compatible également avec la GTB (Gestion Technique de Bâtiment)

    CAS DE POSE
    Pose SANS RÉSERVATION
    Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur
    Sous linteau (enroulement extérieur ou enroulement intérieur)
    En applique (enroulement extérieur)
    En cas d'enroulement intérieur, caisson forme carrée uniquement
    Possible aussi en Maison Ossature Bois

    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      PRODUIT NF

      Lames Alu :
      • PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

      • PX39 ISOMAXX = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique Thermo-Reflex™ et Beckrytherm pour un double effet isolant Été-Hiver

      • PX40 = lame plate 40 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX55 = lame bombée 55 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      Lames PVC :
      • PVC40 : lame bombée 40 mm

      Manœuvres réalisables :
      Radio
      Manœuvre de secours
      Filaire
      Tirage direct (sauf PX55)
      Tringle oscillante (sauf PX55)

      Coulisse :
      C48 - C62 - C62L - C63 (selon configuration)

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 407 mm (435 si coulisse différente de C48R)
      HCC* mini = 400 mm

      Moteur Électrique avec secours
      LDC* mini = 700 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (Caisson mini 155 mm)

      Tringle oscillante
      LDC* mini = 400 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (Caisson mini 132 mm)

      Tirage direct PX39/PX40
      LDC* mini = 705 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (Surface maxi : 5m² - caisson mini 132 mm)

      Limites utilisation lames Alu pour Visio :
      Selon type de lames - télécharger la fiche technique

      Caisson :
      Forme du caisson : carré, pan coupé, arrondi
      Sections des caissons : 123/ 132/155/170/205/230 - selon lames et configurations.
      Emprise minimale sur la fenêtre : Sections de Caisson 123/132/155

      Dimensions caissons H x Profondeur :
      123 x 130 mm
      132 x 137 mm
      155 x 157 mm
      170 x 170 mm
      205 x 205 mm
      230 x 230 mm

      Treuil télescopique orientable
      Sortie à 80° en standard
      Surlongueur en option

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon lames et / ou dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics,  la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      * LDC = Largeur Dos de Coulisses
      * HCC = Hauteur Caisson Compris

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VO
    • Famille de produitsVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Groupe de produitsVolets roulants avec caisson Alu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    L'Europe