Publier vos produits
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Solaire

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Volet Roulant Solaire - À la fois bouclier thermique, défense contre les intrusions et protection solaire pour l'amélioration du confort des bâtiments. Alimentation naturelle sans fils à tirer - Seul volet roulant solaire du marché avec un accès facile pour recharger la batterie depuis l'intérieur

    • Le produit se recharge même par temps nuageux
    • Plus petit caisson de sa catégorie avec lame finale encastrée pour limiter la perte de clair de vitrage et favoriser les apports de lumière
    • Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
    • Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
    • Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
    • 2 formes de caisson en aluminium profilé au choix : arrondi ou pan coupé - de section inférieure à 133 mm pour les fenêtres et 156 mm pour les portes fenêtres
    • Possibilité de récupérer 4 mm d’absence de jeu en largeur à la pose
    • Large choix de coloris : tablier au choix dans la gamme du fabricant. Caisson, coulisse et lame finale au choix dans la gamme du fabricant, dans la gamme RAL ou Futura

    À savoir : Existe avec option Moustiquaire ou Moustiquaire Store - Compatible avec une télécommande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance.

    CAS DE POSE
    Pose SANS RÉSERVATION
    En enroulement extérieur uniquement
    Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur
    Sous linteau au nu extérieur ou en applique.
    Possible aussi en Maison Ossature Bois

    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      PRODUIT NF

      Lames :
      • PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

      • PX39 ISOMAXX = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique Thermo-Reflex™ et Beckrytherm pour un double effet isolant Été-Hiver

      Manœuvres réalisables :
      Radio solaire

      Coulisse :
      C48

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 525 mm
      HCC* mini = 400 mm

      Limites utilisation lame Alu PX39 :
      • PX39 : LDC * = 3000 mm - HCC* = 2350 mm

      Caisson :
      Forme du caisson : Pan coupé, Arrondi
      Sections des caissons : 123/132/155/170 (selon configuration)
      Dimensions : 123 x 151 mm; 132 x 159 mm; 155 x 178 mm; 170 x 190 mm; 205 x 220 mm

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon lames et / ou dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      * LDC = Largeur Dos de Coulisses
      * HCC = Hauteur Caisson Compris

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VS
    • Famille de produitsVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Groupe de produitsVolets roulants avec caisson Alu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCFenêtre