Publier vos produits
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Volet Roulant Solaire avec Moustiquaire. 2 produits en 1. À la fois bouclier thermique et défense contre les insectes pour l'amélioration du confort des bâtiments. Alimentation naturelle sans fil à tirer. Seul volet roulant solaire du marché avec un accès facile pour recharger la batterie depuis l'intérieur

    • Le produit se recharge même par temps nuageux
    • Plus petit caisson de sa catégorie avec lame finale encastrée pour limiter la perte de clair de vitrage et favoriser les apports de lumière
    • Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
    • Châssis Enduro exclusif testé 14 000 cycles (40 ans de fonctionnement avec un montée et descente/jour)
    • Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
    • Formes de caisson en aluminium profilé arrondi - de section inférieure à 133 mm pour les fenêtres et 156 mm pour les portes fenêtres
    • Possibilité de récupérer 4 mm d’absence de jeu en largeur à la pose
    • Large choix de coloris : tablier au choix dans la gamme du fabricant. Caisson, coulisse et lame finale au choix dans la gamme du fabricant, dans la gamme RAL ou Futura
    • Large choix de coloris pour la toile Moustiquaire

    À savoir : Existe avec option Moustiquaire Store - Compatible avec une télécommande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance.

    CAS DE POSE
    Pose SANS RÉSERVATION
    En enroulement extérieur uniquement
    Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur
    Sous linteau au nu extérieur
    *Possible aussi en Maison Ossature Bois

    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      PRODUIT NF

      Lames :
      • PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

      • PX39 ISOMAXX = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique Thermo-Reflex™ et Beckrytherm pour un double effet isolant Été-Hiver

      Manœuvres réalisables :
      Radio solaire

      Coulisse :

      C48D

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC* mini = 530mm
      HCC* mini = 400 mm

      Solaire Moustiquaire :
      LDC* maxi = 1749mm
      HCC* maxi = 2350 mm

      Limites utilisation lame Alu pour Visio Solaire Moustiquaire :
      • PX39 : LDC * = 1750 mm - HCC* = 2350 mm

      Dimensions panneau solaire :
      510 x 80 x 10 mm
      Disponible en version panneau déporté

      Caisson :
      Forme du caisson : Arrondi
      Sections des caissons : 123/132/155 (selon configuration)
      Dimensions : 123 x 180 mm; 132 x 202 mm; 155 x 225 mm

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon lames et / ou dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      * LDC = Largeur Dos de Coulisses
      * HCC = Hauteur Caisson Compris

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VSM
    • Famille de produitsVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Groupe de produitsVolets roulants avec caisson Alu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCFenêtre