Publier vos produits
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical

    Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet.

    Volet Roulant avec Store Vertical, solution unique 2 produits en 1 ! Plus qu'un volet, mieux qu'un store

    • Confort Premium avec store intégré dans un seul caisson pour un usage motorisé, des deux fonctions, via une télécommande générale (en option)
    • Véritable protection solaire et bouclier thermique (isolation au froid et à la chaleur), défense contre les intrusions pour l'amélioration du confort des bâtiments
    • Plus petit caisson de sa catégorie avec effacement total de la lame finale dans le caisson pour limiter la perte de clair de vitrage et favoriser les apports de lumière
    • Pour la sécurité : dispositif automatique Anti-Relevage depuis l'extérieur, coulisses et lame finale en aluminium extrudé très résistant
    • Large choix esthétique : 23 coloris de store toile Soltis 86 Serge Ferrari®
    • Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) développé par Profalux
    • 2 moteurs et 2 télécommandes
    • Possibilité de récupérer 4 mm d’absence de jeu en largeur à la pose

    À savoir : Compatible avec une télécommande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer les volets en même temps avec un seul bouton, même à distance

    CAS DE POSE
    Pose en enroulement extérieur uniquement
    • Pose SANS RÉSERVATION
    Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur. Sous linteau (enroulement extérieur) ou en applique (enroulement extérieur)
    Possible aussi en Maison Ossature Bois
    • Pose dans COFFRE TUNNEL
    Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur.
    Possible aussi en construction traditionnelle avec Isolation Thermique par l’Extérieur

    Spécification
    • Caractéristiques techniques
      Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

      PRODUIT NF

      Lames :
      • PX39 = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC

      • PX39 Thermo-Reflex™ = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique spéciale hiver Thermo-Reflex™ pour conserver la chaleur intérieure

      • PX39 ISOMAXX = lame bombée 39 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane avec laque thermique Thermo-Reflex™ et Beckrytherm pour un double effet isolant Été-Hiver.

      • PX40 = lame plate 40 mm Alu profilé double paroi avec mousse polyuréthane sans CFC


      À savoir : Avec lame PX39 Thermo-Reflex™ ou ISOMAXX : ΔR = 0,25 m²°K/W

      Manœuvres réalisables :
      Radio (moteur Profalux uniquement)
      Uniquement motorisé avec Radio : 1 moteur pour le volet et 1 moteur pour le store

      Coulisse :
      C48D
      Esthétique de la coulisse moulurée

      Limites mini :
      Moteur Profalux Électrique sans secours
      LDC * mini = 495 mm
      HCC* mini = 400 mm

      Limites utilisation lames Alu pour Visio avec Store Vertical :
      • PX39 : LDC* = 3000 mm - HCC* = 3050 mm
      • PX40 = LDC* = 3000 mm - HCC* = 2450 mm
      Avec surface maxi 6m²

      Caisson :
      Forme du caisson : Arrondi
      Sections des caissons : 132/155/170/205
      Dimensions : 132 x 202 mm; 155 x 225 mm; 170 x 237 mm; 205 x 270 mm

      Store :
      23 coloris Toile Soltis 86 Serge Ferrari
      ΔR = 0,8 m2 °K/W
      À partir de 1800 mm du sol, store descendu, le raccord horizontal est visible. Avec surface maxi de 6 m²

      Résistance au vent V*3 ou V*5 selon lames et / ou dimensions

      Info + : l’application Vent & Volet de Profalux vous permet de calculer, en quelques clics, la classe de résistance au vent nécessaire selon le DTU 34.4 pour les volets roulants, brise-soleil orientables ou store verticaux sur votre chantier.

      * LDC = Largeur Dos de Coulisses
      * HCC = Hauteur Caisson Compris

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VSV
    • Famille de produitsVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Groupe de produitsVolets roulants avec caisson Alu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 13 19 21
    • Titre OmniClassComposite Awning Windows