Publier vos produits
Roof sandwich panels with 120mm PIR/PUR core
Roof sandwich panels with 120mm PIR/PUR core
Roof sandwich panels with 120mm PIR/PUR core
    Profholod

    Roof sandwich panels with 120mm PIR/PUR core

    Traduit par Google,

    Panneaux en polyisocyanurate (PIR)

    Les panneaux sandwich avec le remplissage en polyisocyanurate PIR ignifuge sont conçus pour la construction de grands groupes frigorifiques, de terminaux et d'autres bâtiments avec des exigences élevées en matière de sécurité incendie. Ils ont les meilleures caractéristiques parmi les matériaux d'isolation hydraulique et thermique et sont faciles à monter. Ils peuvent avoir une surface lisse ou profilée de n'importe quelle couleur RAL.

    Panneaux en mousse de polyuréthane (PUR)

    Les panneaux sandwich PUR en mousse de polyuréthane sont conçus pour la construction de chambres frigorifiques, de petits entrepôts, l'isolation thermique d'installations industrielles, la construction de bâtiments techniques et auxiliaires. Ils ont des propriétés d'isolation hydraulique et thermique élevées, sont économiques et faciles à monter. Ils peuvent avoir une surface lisse ou profilée de n'importe quelle couleur RAL.

    Spécification
    • Functions:

      - roofs

      Usage:

      - refrigerating warehouses

      - commercial and industrial buildings

      - logistics centers

      - offices

      - rural constructions

      - sport halls

      Technical details:

      - core: polyisocyanurate PIR, polyurethane PUR

      - thickness: 120/160 (mm)

      - thermal insulation U: 0,15 [120/160] (W/m²K)

      - weight: 13,1 (kg/m²)

      - module widght: 1000 (mm)

      - total widght: 1070 (mm)

      - panel lenght: 2,00 – 13,60 (m)

      - standard plate thickness: 0,50 (mm)

      - adjusted outer plate thickness: 0,40 – 0,70 (mm)

      - adjusted inner plate thickness: 0,40 – 0,70 (mm)

      - coatings: Ral, Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - fire resistance: RE30

      - minimum roof inclination > 7% – for panels joined at length or with skylights > 5% – for continuous panels and without skylights

      - reaction to fire (Euroclass): C-s2-d0

      - colors: all colors in RAL-catalog

      Outer profiles:

      - trapezoidal

      Inner profiles:

      - microprofiled

      - smooth

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PIR-PUR-RSP-120mm
    • Famille de produitsSandwich panel
    • Groupe de produitsRoof sandwich panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication1918-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalPolyisocyanorate PIR
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enRussie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord