Publier vos produits
appendo APP15
appendo APP15
    Profilitec

    appendo APP15

    Traduit par Google,
    Un profil vertical décoratif breveté en forme de crochet : un endroit parfait pour accrocher vos objets personnels. Utilisez le profil dans les espaces carrelés pour un effet fonctionnel et décoratif.
    Spécification
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.APP15
    • Famille de produitsWall profiles
    • Groupe de produitsListellos and Work Tops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2700
    • Largeur (mm)15
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_05_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wall hangings
    • Numéro OmniClass23-13 17 00
    • Titre OmniClassProfiles
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES