Publier vos produits
Drainage profile Bordertec BSR
Profilitec

Drainage profile Bordertec BSR

Traduit par Google,
Profil adapté au contournage et à la protection des trottoirs et des allées. Sa conception sectionnelle réversible permet l'utilisation de deux épaisseurs de plancher différentes avec le même produit. Le profil BSR peut être utilisé avec des systèmes de support de plancher surélevé.
Spécification
  • Drainage profile in extruded polyester powder-coated aluminum designed to trim and protect the perimeter of outdoor walkways. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/8"+1-3/8"; 8'10"x9/16"+1-3/16"; 8'10"x3/4"+1"; 8'10"x3/4"+1-9/16"; 8'10"x3/4"+2-3/8"; 8'10"x3/4"+3-1/8"; 8'10"x3/4"+4". Finishes: - Powder-coated aluminum: Pastel Grey (A22); Embossed Pastel Grey (A24); Embossed Cement Grey (A25); Embossed Dark Brown (A64); Embossed Corten (A60); Embossed Micaceous Grey (A50). - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL). External corner piece and connector piece available.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BSR
  • Famille de produitsSystems for balconies
  • Groupe de produitsBalcony perimeter profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2700
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Numéro OmniClass23-13 17 00
  • Titre OmniClassProfiles
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage