Publier vos produits
Expansion joint Coflex CA
Profilitec

Expansion joint Coflex CA

Traduit par Google,
Articulation de mouvement en résine synthétique coextrudée. Conçu pour subdiviser de grandes baies dans les revêtements de sol en carreaux de céramique. Le plastique souple est suffisamment résistant à la plupart des agents chimiques utilisés lors de l'installation. Le profil est également résistant à l'usure, aux intempéries et aux rayons UV, tout en conservant une bonne flexibilité et une résistance à la moisissure et aux bactéries. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure : la section profilée offre une protection limitée au bord du carrelage. Idéalement utilisé dans les magasins de détail et les zones de loisirs telles que les hôtels, les installations sportives et les écoles.
Spécification
  • Movement joint for adhesive tile installations, the profile is made in co-extruded synthetic resin (Resinflex + Resinil) with a soft, visible upper surface and a rigid, perforated anchoring flange. Maximum horizontal expansion (mm): +2/-2 Maximum vertical movement (mm): +1/-1 Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",3/8",1/2",9/16",3/4". Resinil Color: Pure White (P11); Cement Grey (P23); Beige (P32); Black (P51).
Spécifications techniques
  • Réference unique.CA
  • Famille de produitsExpansion joints
  • Groupe de produitsThin bed applications
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2700
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction