Publier vos produits
Expansion joint Coflex CTL
Profilitec

Expansion joint Coflex CTL

Traduit par Google,
Joint de mouvement composé d'une structure métallique avec un remplissage central pouvant être meulé et poli. Le profil est très résistant au passage lourd. Idéal pour le grès cérame dans les centres commerciaux et toutes les grandes surfaces, et adapté aux surfaces en marbre grâce à un remplissage meulable. Les angles métalliques sur le profil protègent les bords vulnérables des carreaux, tandis que les brides métalliques absorbent et redistribuent les charges et la tension superficielle sur la surface des carreaux. La dureté de l'articulation de mouvement est un compromis optimal entre les exigences de résistance et de souplesse.
Spécification
  • Metal movement joint with grindable infill. Maximum horizontal expansion (mm): +2/-1 Maximum vertical movement (mm): +1/-1 Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2",9/16",3/4",1",1-3/16". Available in: Natural aluminum + grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Brass+ grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, with a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint. Polished Stainless Steel AISI 304 – DIN 1.4301 + grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, with a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CTL
  • Famille de produitsExpansion joints
  • Groupe de produitsThin bed applications
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2700
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction