Publier vos produits
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Traduit par Google,
Profilé de nez de marche qui offre des solutions pratiques, efficaces et durables aux défis posés par les installations d'escaliers en carrelage.
Spécification
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
Spécifications techniques
  • Réference unique.FSF
  • Famille de produitsStair nosing profiles
  • Groupe de produitsWhile laying
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2700
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Numéro OmniClass23-17 23 17 11 13
  • Titre OmniClassStair Nosings
  • Code CSI UniFormat IIC20
  • Titre CSI UniFormat IISTAIRS