Publier vos produits
Structural joint Jointec GA
Profilitec

Structural joint Jointec GA

Traduit par Google,
Joint de mouvement structurel coulissant en aluminium. Conçu pour supporter les mouvements structurels de bâtiments ou d'éléments de construction à grande échelle. Le joint peut être installé pour relier deux sections d'un bâtiment ou entre deux baies, se déplaçant en trois dimensions pour s'adapter au tassement structurel et matériel d'un bâtiment, à la fois cyclique et permanent. Les composants coulissants horizontaux du profil permettent le mouvement tout en empêchant l'accumulation de saleté et de poussière.
Spécification
  • Structural sliding movement joint in extruded aluminum. Maximum horizontal expansion (mm): +8/-7. Maximum vertical movement (mm): +5/-5. Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Forklifts and transport vehicles (DIN 1055) with solid tires and a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 20cm tire footprint. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, carrying a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint. Forklifts and transport vehicles with vulkollan or polyamide wheels and a maximum tire load as indicated on the diagram below. Does not apply to metal tires. Bar dimensions (in): LxWxD= 13-1/8'x3/4",2",2-3/4"; Internal gap width (in)= 2-1/8".
Spécifications techniques
  • Réference unique.GA
  • Famille de produitsExpansion joints
  • Groupe de produitsStructural joints
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)4000
  • Profondeur (mm)74
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints
  • Code CSI UniFormat IIA
  • Titre CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE