Publier vos produits
Multipurpose profile Roundjolly RJ
Profilitec

Multipurpose profile Roundjolly RJ

Traduit par Google,
Les profilés ROUNDJOLLY finissent et protègent parfaitement le bord des carreaux, agissant comme des joints d'angle externes sur les installations murales et au sol. Disponibles en aluminium, en acier inoxydable et en laiton, les profilés ROUNDJOLLY offrent un bord sûr, symétrique et arrondi.
Spécification
  • Profile with a “quarter-circular” section. The anodized aluminum version contains a patented internal cavity with a dovetail groove for vertical anchoring. Finishes: - Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Gold (AO); Copper (AR); Titanium (AT); Bright polished chrome (ASB); Bright polished titanium (ATB); Bright polished gold (AOB); Bright polished copper (ARB). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2". - Powder Coated Aluminum: Pure White (A11); White (A12); Light Grey (A21); Grey (A22); Cement Grey (A23); Bahama Beige (A31); Dark Beige (A32); Cream (A41); Ivory (A42); Black (A51). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16". - Powder Coated Embossed Aluminum: Rusty White (A13); Pastel Grey (A24); Cement Grey (A25); Dove-Grey (A33); Micaceous Grey (A50); Corten (A60); Dark Brown (A64); Matt Black (A65); Khaki(A34). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",7/16",1/2". - Stainless Steel AISI 304: Polished (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2",9/16". - Chromed Brass (OC). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",3/8",1/2". Endcaps for internal, external, two-way and three-way intersections available in every finish.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RJ
  • Famille de produitsMultipurpose profiles
  • Groupe de produitsProfiles for tiled coverings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2700
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Numéro OmniClass23-13 17 00
  • Titre OmniClassProfiles
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES