Publier vos produits
Wall profile Filojolly RJF
Profilitec

Wall profile Filojolly RJF

Traduit par Google,
Un profil minimal breveté avec une section mince conçu pour les joints d'angle externes sur les murs et les sols. Le détail d'angle presque invisible est parfait pour les décors prestigieux.
Spécification
  • Trim profile in anodized aluminum, Y-shaped section with a rounded edge to protect the exterior corner. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8". Finishes: Aluminum silver (AS); Bright polished chrome (ASB); Bright Polished Gold (AOB).
Spécifications techniques
  • Réference unique.RJF
  • Famille de produitsWall profiles
  • Groupe de produitsProfile trim for mitred ceramic tile coverings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2700
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Numéro OmniClass23-13 17 00
  • Titre OmniClassProfiles
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES