Publier vos produits
Wall covering Sanitec SB-IL
Profilitec

Wall covering Sanitec SB-IL

Traduit par Google,
SANITEC SB-IL est un profilé d'angle intérieur en acier inoxydable conçu pour répondre aux normes d'hygiène. Le profil convient aux centres de transformation alimentaire, aux lieux publics et aux lieux nécessitant un nettoyage fréquent, tels que les cuisines. Le profil est installé avant les revêtements de sol et de mur et s'intègre parfaitement dans le mur. En raison du rayon de courbure du profil et des caractéristiques de résistance du matériau, il garantit l'hygiène et la propreté dans les angles intérieurs entre deux murs ou entre les murs et les sols.
Spécification
  • Reversible internal corner profile in polished stainless steel AISI 304. The profile meets hygiene standards and has a curve radius of 16mm. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2".
Spécifications techniques
  • Réference unique.SB-IL
  • Famille de produitsWall profiles
  • Groupe de produitsInternal corner
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1918-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2700
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Code CSI MasterFormat 201412 93 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Public Space Furnishings
  • Numéro OmniClass23-13 17 00
  • Titre OmniClassProfiles
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES