Publier vos produits
Multipurpose profile Squarejolly SJ
Profilitec

Multipurpose profile Squarejolly SJ

Traduit par Google,
Profil polyvalent qui peut être adapté à une variété de situations dans l'installation de revêtements de sol et de mur en céramique adhésifs. Sa forme carrée unique et symétrique est parfaite pour des possibilités infinies de détails.
Spécification
  • A trim profile with a bent square section contains two vertical sides which sit directly on the horizontal surface, guaranteeing resistance to vertical loads. The anodized aluminum version contains a patented internal cavity with a dovetail groove for vertical anchoring. Finishes: - Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Copper (AR); Titanium (AT); Bright polished chrome (ASB); Bright polished titanium (ATB); Bright polished copper (ARB); Silver Sanded Bright Polished (ASXB); Silver Brushed Bright Polished (ASSB); Champagne Sanded Bright Polished (ACXB); Silver Brushed (ASS); Bleached (ATRS); Wengé (ATWE); Teak (ATTK); Oak (ATTRO). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2". - Powder Coated Aluminum: Pure White (A11). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",11/32",3/8",7/16",1/2". - Powder Coated Embossed Aluminum: Rusty White (A13); Pastel Grey (A24); Cement Grey (A25); Dove-Grey (A33); Micaceous Grey (A50); Corten (A60); Dark Brown (A64); Matt Black (A65); Khaki(A34). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",7/16",1/2". - Stainless Steel AISI 304: Polished (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2",9/16". - Brass: Chromed (OC); Polished (OL). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2",9/16". Endcaps for internal, external and three-way intersections available in every finish.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SJ
  • Famille de produitsMultipurpose profiles
  • Groupe de produitsProfiles for tiled coverings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1918-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2700
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Numéro OmniClass23-13 17 00
  • Titre OmniClassProfiles
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES