Publier vos produits
Floor profile Covertec SP
Floor profile Covertec SP
    Profilitec

    Floor profile Covertec SP

    Traduit par Google,
    Les profilés COVERTEC SP joignent techniquement deux étages adjacents, correspondant à des différences de niveau minimales et masquant les imperfections des bords, comme entre le carrelage et le bois. En raison de l'alliage métallique dont elles sont produites, certaines versions de la série COVERTEC SP peuvent être facilement pliées sur place pour suivre les contours du sol et créer des motifs géométriques.
    Spécification
    • Joint profile between different adjacent floor types. The slightly rounded section compensates level differences. The arrow-shaped flange is designed to mechanically anchor the profile.
      Available in:
      - Extruded Brass Polished Finish (OL). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4",1-1/32"x9/32".
      - Extruded Brass Chrome Finish (OC). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32.
      - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32".
      - Extruded Anodized Aluminum Silver Finish (AS). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32". 8'10"x11/32"x3/16".
      - Extruded Aluminum Laminate cover: Bleached (RS); Maple (AC); Beecheded (FA); Oak (RO); Cherry (CI); Light walnut (NC); Dark walnut (NS); Wengé (WE). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32".

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SP
    • Famille de produitsFloor profiles
    • Groupe de produitsTechnical junction for floors at same height
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)7
    • Largeur (mm)2700
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
    • Numéro OmniClass23-13 17 00
    • Titre OmniClassProfiles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes