Publier vos produits
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
    Profilitec

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    Traduit par Google,
    STAIRTEC SWR sont des boutons uniques en acier inoxydable avec des éléments ronds et rainurés visibles qui dépassent légèrement de la surface. Les boutons modernes et innovants sont idéaux pour personnaliser les escaliers en marbre et en bois.
    Spécification
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SWR
    • Famille de produitsStair nosing profiles
    • Groupe de produitsInnovative solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1.6
    • Largeur (mm)25
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
    • Numéro OmniClass23-17 23 17
    • Titre OmniClassStairs
    • Code CSI UniFormat IIC20
    • Titre CSI UniFormat IISTAIRS