Publier vos produits
Set of products for sealing installation transitions and line joints
Promat

Set of products for sealing installation transitions and line joints

Traduit par Google,

PROMASEAL®-A est un mastic coupe-feu monocomposant à base d'acrylique. Les joints sans mouvement peuvent être scellés rapidement et en toute sécurité grâce à ses qualités d'application exceptionnelles. Une peinture en émulsion courante peut être utilisée pour colorer les joints.

PROMASTOP®-W est un ruban coupe-feu expansible. La flexibilité est donnée par la possibilité de fabriquer n'importe quel diamètre d'enveloppe sur place. De plus, c'est la solution la plus économe en espace pour les pénétrations de tuyaux en plastique.

Spécifications techniques
  • Réference unique.promat_seal_installation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code CSI MasterFormat 201407 92 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Joint Sealants
  • Numéro OmniClass23-13 25 13 11 13
  • Titre OmniClassFire Resistant Joint Sealants
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION