La grille de retour perforée de la série 10 est conçue pour s'agencer aux diffuseurs d'alimentation perforés afin de fournir une esthétique coordonnée dans tout un espace. Dotée d'une surface libre de 51 %, la grille de la série 10 maintient un faible niveau de bruit et de chute de pression dans les applications de retour à haute capacité.
Applications typiques
La grille de la série 10 est généralement utilisée dans les applications de plafond où l'attrait architectural est une exigence principale. Avec une surface libre élevée, la grille de la série 10 est destinée à être utilisée comme grille de retour de capacité moyenne à élevée.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |