Publier vos produits
PROMATECT-100X
PROMATECT-100X
    Promat

    PROMATECT-100X

    Traduit par Google,

    PROMATECT ® -100X est un panneau de protection incendie haute performance spécialement conçu pour le cloisonnement dans les bâtiments, tels que les cloisons et les plafonds, où des performances élevées de protection incendie sont requises.

    Spécification
      • Material incombustible A1
      • PROMATECT®-100X viene con la marca CE para el uso previsto como "placa de protección contra incendios" y al menos 25 años de durabilidad.
      • Fácil de cortar y ajustar con un simple cortador
      • Superficie lisa para un excelente acabado con masillas y pinturas para juntas estándar
      • PROMATECT®-100X se puede utilizar en aplicaciones semiexpuestas (clase Y)
      • Cubra todas las aplicaciones con solo 2 espesores de tablero: 12 mm y 20 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.promatect-100x
    • Famille de produitsCompartmentation
    • Groupe de produitsWalls/Ceilings
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)2000
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé