Publier vos produits
Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane
PROTAN

Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane

Traduit par Google,

Protan EX 1,6 est une membrane d'étanchéité thermoplastique renforcée de polyester de haute qualité avec une résistance élevée à la traction et à la déchirure. Le produit a un support en molleton de polyester et est spécialement conçu pour la réfection des toitures en bitume.

Spécification
  • Protan EX specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

    Dimensions (thickness/width/length)

    • 1,6 mm + fleece x 1,00 m x 20 m
    • 1,6 mm + fleece x 2,00 m x 20 m

    Weight

    • 2030 g/m²

    Colours (nearest RAL code)

    • Dark grey F94 - RAL 7012 
    • Light grey F91- RAL 7040
    • Copper green F41 - RAL 6021
    • Red F12 - RAL 3013
    • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
    • Black FX9- RAL 9004

    Materials

    Protan EX 1,6 contains stabilizers which makes the product resistant tohigh and low temperature, UV-resistant and flame retardant.Fire test documentation for different substrates is available on request.

    • PVC 38-40  % 
    • Plasticizer 30-32  % 
    • Polyester textile 8-10  %  
    • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-22 % 

    Reference service life, product

    Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan EX exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EX_16_membrane_eu
    • Famille de produitsRoofing
    • Groupe de produitsSingle Ply Membrane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1.6
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)20000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)81.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Description de l'Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Titre OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie