Publier vos produits
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Traduit par Google,

    Résistance au feu de 30 minutes et niveau sonore de 30 dB

    Nos portes coupe-feu sont homologuées et certifiées sur la base de tests effectués dans des laboratoires accrédités par l'ENAC.

    Le Code technique du bâtiment (CTE) impose la classification des portes coupe-feu selon la norme EI2 30 C5, les normes d'essai applicables étant EN 1634-1 (résistance au feu) et EN 1191 (durabilité du mécanisme de fermeture automatique), et les normes de classification correspondantes étant respectivement EN 13501-2 et EN 14600.

    Spécification
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges, handle, door closer and automatic drop seal (ACU 1703).

      Standard and customized dimensions.

      • Maximum width: 2200 x 1050 x 45 mm
      • Maximum height: 2400 x 925 x 45 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Glazing with 1 to 4 lites
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EI2-30-C5-30dB-1000-cortafuegos
    • Famille de produitsTechnical Doors
    • Groupe de produitsFire Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-28
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titre OmniClassFire Rated Hinged Doors