Publier vos produits
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Traduit par Google,

    Portes spécialement conçues pour prévenir les accidents impliquant des enfants. Ce système comprend une bande de caoutchouc côté charnières et une autre bande de 1,10 mètre de haut côté poignée. Ceci empêche le contact direct entre les surfaces solides à portée de l'enfant, réduisant ainsi le risque de coincement.

    Spécification
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Single-point lock
      • Access control electronic handle
      • Magnetic door latch
    Spécifications techniques
    • Réference unique.antipilladedos-1000
    • Famille de produitsTechnical Doors
    • Groupe de produitsFinger-Safe Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-02
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors