Publier vos produits
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Traduit par Google,

    Portes conçues pour les applications intensives. Elles offrent une résistance supérieure à l'usure et à l'humidité.

    Spécification
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Available in solid colours and woodgrain laminates (excluding Roble Pure).

      HPL thickness: 0.8 mm

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hpl-1000
    • Famille de produitsTechnical Doors
    • Groupe de produitsHPL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-09
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 23.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors