Publier vos produits
PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,
Armoire de boîte postale avec une norme Eurolocks Punta-lock et un casier de piédestal à pieds réglables. Toutes les armoires sont également disponibles sans trépied. Jalustattomat Locker peut être installé sur le socle du siège SO ou PP - y compris le montage mural est possible avec le support mural SKSA en option. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.40LK8301POS
  • Famille de produitsLockers
  • Groupe de produitsmailbox locker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1900
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)402
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinetry
  • Code UNSPSC301618