Publier vos produits
Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential
Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential

    Q Cells Solar Panel Q.PEAK BLK-G4.1 Residential

    Traduit par Google,

    Panneau Solaire Q.PEAK BLK-G4.1 Résidentiel.

    Le nouveau Q.PEAK BLK-G4.1 est le magnifique module haute performance pour les bâtiments résidentiels grâce à sa technologie cellulaire innovante Q.ANTUM. La conception de cellule record du monde a été développée pour obtenir les meilleures performances dans des conditions réelles - même avec une faible intensité de rayonnement et lors de journées d'été claires et chaudes.

    Faibles coûts de production d'électricité.
    Des rendements optimaux, quel que soit le temps avec un excellent comportement en basse lumière et en température.
    Sécurité de rendement à long terme avec la technologie Anti-PID1, Hot-Spot-Protect et la qualité traçable.
    Cadre en alliage d'aluminium de haute technologie, certifié pour les fortes charges de neige (5400 Pa) et de vent (4000 Pa).
    Garantie produit de 12 ans incluse et garantie de performance linéaire de 25 ans.

    Q-Cells USA Lot de 4 panneaux mono 295 W 1180 WATT 39,48 Voc Module de panneau solaire à haut rendement hors réseau sur réseau.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Nominal Power: 290 – 300 Wp
      Maximum System Voltage: 1000 V
      Wind/Snow Load: 4000 / 5400
      Weight: 18.5 kg

      QCells, 295W PV Module, MC4/MC-4 Compatible, PV Wire, 32mm Black Frame/Black Back Sheet, BOB, 60 Cell Mono, 20A Fuse, 1000VDC, 269.8 PTC, Q.Peak BLK-G4.1 295

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Q-Cells-Solar-Panel-Q-PEAK-BLK-G4-Residential
    • Famille de produitsSolar
    • Groupe de produitsSolar Panels
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1670
    • Profondeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)18.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
    • Nom UNSPSCSolar generators
    • Code UNSPSC26111607
    • Code CSI MasterFormat 201448 14 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Titre OmniClassSolar Panels