Publier vos produits
CUBE Quooker
CUBE Quooker
CUBE Quooker
    Quooker

    CUBE Quooker

    Quooker CUBE
    Pour de l’eau filtrée, réfrigérée, et pétillante

    Chaque nouveau système Quooker peut être complété avec un CUBE. Ainsi, en plus de l’eau bouillante instantanément, et de l’eau chaude et froide, le CUBE fournit de l’eau filtrée réfrigérée et pétillante avec le même robinet. Il permet aux amatrices et amateurs d’eau pétillante de gagner du temps, de la place dans le réfrigérateur, et de réduire la consommation de bouteilles en plastique de 99%. Le CUBE est un réservoir d’eau réfrigérée installé à côté du réservoir d’eau bouillante Quooker, dans l’espace situé sous l’évier. Il est relié à un cylindre CO2 fourni avec le CUBE et contient suffisamment de gaz pour produire 60 litres d’eau pétillante. Lorsque de l’eau réfrigérée ou pétillante s’écoule, l’anneau lumineux du robinet s’illumine en bleu.

    Spécification
    • Spécifications

      Spécifications générales:
      Hauteur 500mm
      Largeur 153mm
      Cylindre CO₂ inclus 223mm
      Profondeur 270mm
      Cylindre CO₂ inclus 340mm
      Temps de refroidissement 30 min.*
      Tension 220-240V
      Puissance 100
      Consommation en veille 5W

      Pression d’eau minimale (2 bars) 200kPa
      Pression d’eau maximale (4 bars) 400kPa

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CUBE
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCUBE
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)153
    • Profondeur (mm)270
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011394
    • Nom ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Description de l'Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 29 15
    • Titre OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe