Publier vos produits
BRISK17 Field-Adjustable Ultra-Economy Wall Pack Entry Light
BRISK17 Field-Adjustable Ultra-Economy Wall Pack Entry Light

    BRISK17 Field-Adjustable Ultra-Economy Wall Pack Entry Light

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

    • Éclairage d'entrée ultra-économique à haut rendement et haute efficacité
    • CCT réglable sur le terrain disponible (3000K/4000K/5000K)
    • Puissances disponibles : 20 W et 30 W
    • Livré avec cellule photoélectrique intégrée
    • Norme de gradation 0-10 V
    • Homologué UL pour les endroits humides
    • Garantie limitée de 5 ans
    Spécification
      • COMPLIANCE
        • DLC Listed
          • This product is listed by Design Lights Consortium (DLC) as an ultra-efficient premium product that qualifies for the highest tier of rebates from DLC Member Utilities. Designed to meet DLC 5.1 requirements.
          • DLC Product Code: PLLLMBSHJ6UX (BRISK17FA20)
          • DLC Product Code: S-J0FC5L (BRISK17FA30)
      • PERFORMANCE
        • Lifespan
          • 100,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • LED CHARACTERISTICS
        • LEDS
          • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • ELECTRICAL
        • Drivers:
          • Constant Current, Class 2, 120-277V, 50/60 Hz
            • 20W: 120V: 0.20A, 208V: 0.10A, 240V: 0.08A, 277V: 0.07A
            • 30W: 120V: 0.26A, 208V: 0.15A, 240V: 0.13A, 277V: 0.12A
        • Photocell
          • 120-277V compatible, Integrated Button Photocell included.
        • Note
          • All values are typical (tolerance +/- 10%)
      • FIELD ADJUSTABLE
        • Color temperature selectable by 3000K, 4000K, and 5000K
      • CONSTRUCTION
        • IP Rating
          • Ingress protection rating of IP65 for dust and water
        • Cold Weather setting
          • Minimum starting temperature is -40°C (-40°F)
        • Maximum Ambient Temperature
          • Suitable for use in up to 45°C (113°F)
        • Housing
          • Precision die-cast aluminum housing and door frame
        • Mounting
          • Hinged wiring access and conduit entries on the back sides, top, and bottom make installation a snap
        • Lens
          • Polycarbonate lens
        • Green Technology
          • Mercury and UV free. RoHs-compliant components.
        • Finish
          • Formulated for high durability and long-lasting color
    Spécifications techniques
    • Réference unique.brisk17-field-adjustable-ultra-economy-wall-pack-entry-light
    • Famille de produitsExterior Lighting
    • Groupe de produitsWall Pack Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures