Publier vos produits
CURV Field Adjustable Surface Mounted Lighting

CURV Field Adjustable Surface Mounted Lighting

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  • Montage en surface au plafond ou au mur
  • Disponible en plusieurs tailles : 11", 12", 14", 18" et 19"
  • Température de couleur réglable sur le terrain « réglez et oubliez »
  • La lentille diffuse fournit une lumière douce et lisse
  • Anneau décoratif en nickel brossé en option
  • Idéal pour les applications hôtelières et résidentielles multifamiliales
  • Options de gradation Triac et 0-10V
  • Disponible avec des capteurs de mouvement à micro-ondes intégrés
  • Convient aux endroits humides
  • Durée de vie de 50 000 heures
Spécification
    • CONSTRUCTION
      • Product Type: Curve Field-Adjustable Surface mount
      • Fixture Shape: Round
      • Enclosure Material:
        • CRVFAS: Plastic
        • CRVFAD: Metal+plastic
      • Fixture Finish:
        • CRVFAS: White
        • CRVFAD: Brushed Nickel
      • Lens: Polycarbonate
      • Trim Style: Smooth
      • Beam Angle:
        • CRVFAS: 120°
        • CRVFAD: 130°
    • ELECTRICAL
      • THD: ≤20%
      • Power Factor: ≥0.9
      • Input Voltage: 120V, 120V-277V
      • Operating Frequency: 60Hz, 50/60Hz
      • Operating Temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
      • Note: All values are typical (tolerance +/- 10%)
    • INSTALLATION
      • Mounting: Surface mount directly to junction box
    • COMPLIANCE
      • Safety Listing: UL Listed
      • Environment Rating: Wet
      • IP Rating: IP64
      • Energy Star Compliant: Yes
      • T24 JA8 Compliant: Can be used to conform with the requirements of California Title 24 Part 6
      • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
      • RoHS: Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
    • OTHER
      • Warranty: RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color stability, driver performance, and fixture finish. RAB’s warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty.
Spécifications techniques
  • Réference unique.curv-field-adjustable-surface-mounted-lighting
  • Famille de produitsInterior Lighting
  • Groupe de produitsSurface Mounted Lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures