Publier vos produits
CDLED™ - LED Cylinder Lighting
CDLED™ - LED Cylinder Lighting
CDLED™ - LED Cylinder Lighting

    CDLED™ - LED Cylinder Lighting

    Traduit par Google,

    La famille de cylindres a été conçue pour compléter nos gammes de produits de downlight et d'architecture existantes. Les modèles sont disponibles en 4 finitions : blanc, argent et noir (tous mats) pour correspondre aux familles BOA et HALV, et bronze pour correspondre à notre vaste portefeuille de luminaires d'extérieur.

    Les CDLED sont disponibles avec différents angles de faisceau et distributions, ce qui en fait des solutions idéales pour les applications nécessitant des performances de downlight sans montage encastré.

    Tous les CDLED sont homologués UL pour les endroits humides, ce qui en fait une excellente option pour les applications intérieures et extérieures, des cuisines, salles de conférence et auditoriums, aux entrées, façades et auvents.

    Design élégant, contemporain et de qualité architecturale
    • Disponible en diamètres de 2", 4" et 6" et divers angles de faisceau
    • 3 options de montage : mural, en surface ou suspendu
    • Pilote de gradation universel (TRIAC, ELV et 0-10V)
    • Offert en finitions noir, argent, blanc et bronze
    • Durée de vie des LED de 50 000 heures

    Spécification
      • UL Listing
        • Suitable for wet locations
      • IESNA LM-79 & IESNA LM-80 Testing
        • RAB LED luminaire and LED components have been tested by an independent laboratory in accordance with IESNA LM-79 and LM-80
      • Lifespan
        • 50,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • LEDs
        • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • Driver
        • Constant Current, Class 2, 120-277V, 50/60 Hz
          • (10W): 0.10A @ 120V; 0.06A @ 208V; 0.05A @ 240V; 0.05A @ 277V
          • (20W): 0.18A @ 120V; 0.11A @ 208V; 0.10A @ 240V; 0.09A @ 277V
          • (26W): 0.24A @ 120V; 0.14A @ 208V; 0.12A @ 240V; 0.12A @ 277V
          • (40W): 0.30A @ 120V; 0.22A @ 208V; 0.19A @ 240V; 0.14A @ 277V
      • Dimming Driver
        • 0-10V (at 120-277V), TRIAC and ELV (at 120V only).
          • See rablighting.com for dimming compatibility chart.
      • Ambient Operating Temperature
        • -35˚C (-31˚F) to 40˚C (104˚F)
      • Specifications
        • Color Stability: LED color temperature is warrantied to shift no more than 200K in CCT over a 5-year period
        • Lens: Solite® Microprismatic lens (for increased light transmittance and maximum glare control)
        • Reflector: Reflective specular finish optimized for uniform distribution
          • 2" Optics: 20˚, 30˚, 40˚ or Grazer (WW)
          • 4" & 6" Optics: 50˚or 80˚
        • Finish: Formulated for high durability and long-lasting color
      • Green Technology
        • Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
      • Warranty
        • RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.led-cylinder-lighting
    • Famille de produitsInterior Lighting
    • Groupe de produitsWall Mounted Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures