Publier vos produits
SML Edge-Lit Surface Mount Linear Lighting
SML Edge-Lit Surface Mount Linear Lighting

    SML Edge-Lit Surface Mount Linear Lighting

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

    • 5 températures de couleur dans 1 référence (5000K, 4000K, 3000K, 3500K, 2700K)
    • Convient pour l'intérieur ou l'extérieur dans des environnements secs et humides
    • Gradable : voir la liste de compatibilité des variateurs
    • Compatible avec l'installation J-BOX 3"/4"
    • Conforme aux exigences du titre 24 de la Californie
    • Durée de vie de 50 000 heures
    • Garantie de 5 ans sans compromis
    Spécification
      • CONSTRUCTION
        • Housing Material
          • Metal
        • Trim Style
          • Smooth
        • Finish
          • White
        • Shape
          • Rectangle
        • Controls
          • Dip-switch mounted on housing for 5CCT selection
        • Beam Angle
          • 110°
        • Mounting
          • Surface Mount
      • COMPLIANCE
        • Safety Listing
          • UL Listed
        • Environment/Fixture Rating
          • Damp rated
        • T24 JA8 Compliant
          • Yes
        • Energy Star Compliant
          • Yes
        • IC Rated
          • Suitable for direct contact with insulation
        • FCC
          • Complies with Part 15 of the FCC Rules.
        • RoHS
          • Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
      • ELECTRICAL
        • THD
          • ≤30%
        • Power Factor
          • ≥0.9
        • Input Voltage
          • 120/277V
        • Flicker
          • ≤30
        • Operating Frequency
          • 50/60Hz
        • Operating Temperature
          • -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
        • Dimming
          • Yes, see Dimmer Compatibility List
        • Note
          • All values are typical (tolerance +/- 10%)
      • OTHER
        • Warranty
          • RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color stability, driver performance and fixture finish. RAB warranty is subject to all terms and conditions found at: rablighting.com
      • PERFORMANCE
        • Lifespan
          • 50,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
    Spécifications techniques
    • Réference unique.edge-lit-surface-mount-linear-lighting
    • Famille de produitsInterior Lighting
    • Groupe de produitsLinear, Surface & Pendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis