Publier vos produits
EZPAN FA Edge-lit Panels
EZPAN FA Edge-lit Panels

    EZPAN FA Edge-lit Panels

    Traduit par Google,

    Panneaux éclairés par les bords

    • Ultra efficace, jusqu'à 126 lm/W, réduisant les coûts énergétiques jusqu'à 73 %

    • Parfait pour les plénums peu profonds

    • Éclairage ambiant uniforme et diffus, idéal pour les espaces où un éclairage sans éblouissement

    est requis

    • Proposé en trois tailles et cinq puissances :

    1x4 (17W, 30W et 40W), 2x2 (17W, 30W et 40W) et 2x4 (30W, 40W et 50W)

    • Pilote à intensité variable 0-10 V, standard

    • Option de batterie de secours disponible

    • Disponible avec le contrôleur du système de contrôle d'éclairage Lightcloud installé en usine

    • Capteur de présence à micro-ondes disponible

    • Disponible avec contrôle circadien SmartShift™ intégré

    Spécification
    • UL Listing

      Suitable for dry and damp locations.

      Lens

      Frosted polystyrene.

      LEDs

      Long-life, high efficacy, mid-power,

      surface-mount LEDs.

      IESNA LM-79 & IESNA LM-80 Testing

      RAB LED luminaires and LED components have

      been tested by an independent laboratory in

      accordance with IESNA LM-79 and LM-80.

      Lifespan

      75,000-Hour LED lifespan based on IES LM-80

      results and TM-21 calculations

      Green Technology

      Mercury and UV free. RoHS-compliant

      components.

      Ambient Operating Temperature

      Suitable for use up to 40°C (104°F)

      Mounting

      Recessed ceiling

      Dimming Driver

      0-10V dimmable LED driver provides smooth

      and continuous dimming.

      Housing

      Lightweight aluminum housing

      Finish

      Formulated for high durability and long-lasting color

      Driver

      Constant Current, Class 2, 120-277V, 50/60 Hz

      (1x4)

      25W: 0.22A @ 120V; 0.13A @ 208V, 0.11A @ 240V, 0.10A @ 277V

      30W: 0.26A @ 120V; 0.15A @ 208V, 0.13A @ 240V, 0.12A @ 277V

      40W: 0.33A @ 120V; 0.19A @ 208V, 0.17A @ 240V, 0.15A @ 277V

      (2x2)

      25W: 0.22A @ 120V; 0.13A @ 208V, 0.11A @ 240V, 0.10A @ 277V

      30W: 0.25A @ 120V; 0.15A @ 208V, 0.13A @ 240V, 0.12A @ 277V

      40W: 0.33A @ 120V; 0.19A @ 208V, 0.17A @ 240V, 0.15A @ 277V

      (2x4)

      30W: 0.26A @ 120V; 0.15A @ 208V, 0.13A @ 240V, 0.12A @ 277V

      40W: 0.34A @ 120V; 0.20A @ 208V, 0.17A @ 240V, 0.15A @ 277V

      50W: 0.42A @ 120V; 0.24A @ 208V, 0.21A @ 240V, 0.18A @ 277V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ezpan-fa-edge-lit-panels
    • Famille de produitsInterior Lighting
    • Groupe de produitsTroffers & Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures