Publier vos produits
Mira 360 Classic Brausekombination
RADA

Mira 360 Classic Brausekombination

Traduit par Google,
Ensemble de douche comprenant une douchette Mira 360m, une barre de douche, un support pour douchette et un flexible de douche de 1,25 m de long.
Spécification
  • • With Mira 360m hand shower • 4 different jet patterns • Shower bar 60 cm long, shower hose 1.25 m long • Connection: ½ ”, DN15 • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 85 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min at 3 bar, depending on the selected jet pattern • Beam pattern: Rain, Burst, Storm, Cloud • Shower bar: 60 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.11688005
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches