Publier vos produits
Rada 9006 HPM
RADA

Rada 9006 HPM

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES Mitigeur thermostatique pour lavabo Température maximale réglable Poignées de commande en laiton chromé Flexibles de raccordement, clapets anti-retour et filtres Poignée spéciale pour désinfection thermique manuelle Leviers de commande supplémentaires sur les poignées de réglage pour une utilisation simplifiée DESCRIPTION Mitigeur thermostatique pour lavabo avec bec pivotant, verrouillage de la température à 38 °C, bonde excentrée et poignée spéciale de contrôle de la température pour désinfection thermique manuelle
Spécification
  • • Inlets: 3/8 ”, DN10 union nuts with flexible hoses • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Projection 118 mm (9000 HPM). 218 mm (9006 HPM) • Spout height 187 mm (9000 HPM). 237 mm (9006 HPM) • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Spécifications techniques
  • Réference unique.21930475
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWashstand
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCObjet