Publier vos produits
Rada 222-T3 DK Thermostatic Mixing Valve
RADA

Rada 222-T3 DK Thermostatic Mixing Valve

Traduit par Google,
Mitigeur thermostatique 3/4" adapté au montage sous la baignoire incorporant la cartouche Radatherm.
Spécification
  • Product Reference

    Rada 222-T3 Thermostatic Mixing Valve (1.0.407.07.3)

    Standard product features

    A ¾" thermostatic mixing valve incorporating a Radatherm service-free cartridge, check valves and strainers.

    Mixers are supplied with ¾" flat faced union connectors terminating in 22 mm compression connections.

    Operation:

    Designed to be concealed in a duct or cupboard and used with a separate outlet in bathing facilities.

    Connections:

    • Inlet and outlet: ¾" flat faced male union.

    • Note: 2 elbows and 1 straight union connectors are supplied, terminating in 22 mm compression connections.

    • Standard connections are hot (left), right (cold).

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum dynamic supply pressure: 0.15 bar.

    • Minimum flow rate: 3 litres/minute at mid blend.

    • Maximum flow rate: 40 litres/minute at mid blend.

    • Maximum pressure loss ratio: 10:1 (in favour of either supply).

    • Maximum dynamic supply pressure: 5 bar.

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    Note: Both hot and cold pressures should be nominally equal.

    Temperature range:

    • Factory pre-set maximum outlet temperature: 43°C.

    • Minimum temperature differential blend to either supply: 12°C.

    • Optimum temperature control range: 30–50°C.

    • Minimum cold water temperature: 1°C.

    • Maximum hot water temperature: 85°C.

    Note: The mixing valve can accept temporary temperature excursions above 85°C without damage, however, operation at such elevated temperatures is not recommended. For safety reasons it is recommended that the hot water storage temperature is maintained at between 60°C and 65°C in ablutionary applications.

    Materials:

    • Body: DZR brass nickel plated.

    • Locking shroud: White engineering plastic.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-222-T3-DK
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit