Publier vos produits
Rada ACU-T3 DMV 225 mm Spout
RADA

Rada ACU-T3 DMV 225 mm Spout

Traduit par Google,
Mitigeur numérique encastré pour lavabos hospitaliers, offrant une commande sans contact avec températures programmables, rinçage obligatoire et désinfection thermique, avec enregistrement des températures et des données. Livré avec un bec de 225 mm. Caractéristiques : Températures maximale, minimale et par défaut programmables, rinçage obligatoire et désinfection thermique avec enregistrement des températures et des données. Livré complet avec logiciel programmable, alimentation, isolateurs, clapets anti-retour et filtres. Panneau de commande intégré permettant l’accès au mitigeur, avec commandes infrarouges sans contact pour le réglage et la programmation de la température. Bec intégré offrant une commande marche/arrêt ou un débit temporisé. Conforme aux exigences de la norme HTM64. Intègre la technologie T-logic™, permettant à l’utilisateur d’interagir avec le mitigeur, de communiquer et d’échanger des informations pour une sécurité, une hygiène et un contrôle optimaux.
Spécification
  • Product Reference

    Rada Acu-T3 DMV

    Spout length

    190 mm (1.1664.001)

    225 mm (1.1664.002)

    Standard product features

    Front plate dimensions:

    • Width: 236 mm.

    • Height: 135 mm.

    • Depth: 9.5 mm.

    Installation depth:

    75 mm.

    Panel thickness:

    13–22 mm.

    Materials:

    • Control panel cover: PC with in mould decoration.

    • Mixing unit enclosure: ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel and engineering plastic.

    System Pressures:

    • Static pressure (maximum/ minimum): 1000/ 100 kPa.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal (maximum differential 3:1 either way).

    • Flow rate (maximum with flow regulator fitted): 6 L/min.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1–40°C.

    • Relative humidity (maximum): 95% non-condensing at 25°C.

    • Note, certain types of fluorescent and low voltage lighting use high frequency lamps that can interfere with the infrared system used in the control panel. It is recommended that standard switch-start fluorescent lighting is used.

    Electrical:

    • IP rating: IP24.

    • Supply voltage: 100–230V RMS 50–60 Hz.

    • Load (maximum): 20 W (PSU).

    Connections:

    15 mm compression/ flat faced union.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-ACU-T3-DMV-225-mm-Spout
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsValves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets