Publier vos produits
Rada Outlook IR Sensor
RADA

Rada Outlook IR Sensor

Traduit par Google,
Contrôleur de débit mural "non tactile" Rada Outlook est un mitigeur thermostatique numérique à six sorties, avec un débit temporisé programmable pour les applications de lavage des mains et de douche, actionné par un choix de capteurs tactiles, de capteurs non tactiles ou de bec non tactile. Caractéristiques et avantages : Économique et flexible, tout en respectant les exigences législatives. Effectue automatiquement un rinçage périodique à intervalles réguliers. Intégrez des produits auxiliaires tels qu'un ventilateur, une pompe ou un capteur de présence infrarouge passif (PIR) au système Outlook et programmez-les spécifiquement pour l'application. Enregistre les données de rinçage périodique automatique et de désinfection thermique supervisée pour la conformité à la législation. Facilement programmable à l'aide de menus Windows à partir d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portable ou équivalent pour un accès, un téléchargement et une interrogation faciles des données. Connectez plusieurs unités à un réseau informatique ou à un système de gestion de bâtiment, en mettant les données Mobus à la disposition des intégrateurs de systèmes. Jusqu'à 31 unités Rada Outlook sur chaque réseau Mobus. L'intégration de l'intelligence numérique T-Logic™ utilisée dans Rada Sense permet à l'utilisateur d'utiliser, de communiquer et d'échanger des informations avec la vanne mélangeuse pour offrir le nec plus ultra en matière de sécurité, d'hygiène et de contrôle.
Spécification
  • Product Reference

    Rada Outlook (1.1621.099)

    Required items (select all)

    IR Sensor (1.1621.112)

    RS485 Converter and Software (1.1621.117)

    Piezo Hand Sensor (1.1621.085)

    Required non-touch infra-red sensor mounted spout (select one)

    150 mm IR Spout: 1.1621.136

    190 mm IR Spout: 1.1621.132

    225 mm IR Spout: 1.1621.137

    Accessories

    Rada Isolating Key Switch (2.1495.080)

    For temporary disablement of the Rada Outlook sensor box during cleaning or maintenance of showering.

    Rada Outlook Outlet By-Pass Adaptor (1.1621.115)

    To channel an unused outlet to an open outlet. Useful when there are less than six outlets utilised. Eliminates water 'dead spots' where bacteria can spread.

    Rada Outlook RS485 Socket (1.1621.116)

    RS485 cable to connect the RS485 converter to a sensor box within a network. The network is then accessible via laptop/ PC at that point.

    Rada Relay Box (2.1495.044)

    For use with the Rada Outlook sensor box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans.

    Standard product features

    Dimensions:

    • Outlook mixer valve (h x w x d): 233 x 541 x 84 mm.

    • Sensor box: (h x w x d): 134 x 255 x 37 mm.

    Connections:

    Flat faced union connections.

    Approvals:

    • WRAS approved (Water Regulations Advisory Scheme).

    • BEAB approved.

    Operation:

    Sensor flow control: Non-touch ON/ OFF. Touch ON/ OFF. Non-touch ON/ OFF spout.

    Materials:

    • Mixing unit enclosure: PC/ ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel, engineering plastic.

    Temperature range:

    • Factory pre-set: Default 38°C.

    • Programmable range: Minimum 30°C

    Programmable temperature range:

    • Factory pre-set: Default 38°C.

    • Programmable range: Minimum 38°C–47°C, maximum 33°C–50°C and default 30°C–50°C at start up, or full cold only can be selected.

    • Minimum blend temperature differential from hot supply: 2°C.

    • Optimum thermostatic control range: 30°C–50°C.

    • Cold water range (recommended): 1°C–20°C.

    • Hot water range (recommended): 50°C–65°C (85°C maximum - during disinfection).

    • Temperature stability: ± 1°C for recommended supply conditions.

    Pressure:

    • Maximum static pressure: 8 bar (800 kPa).

    • Minimum pressure loss: 1.5 bar (150 kPa). Note: The pressure loss of a system (valve and outlet fitting) is the average of the two inlet pressures minus the back pressure, where the back pressure is determined by the flow resistance of any outlet fitting.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal. Maximum differential 3 : 1 either way.

    • Minimum flow rate per outlet: < 5 bar maintained pressure 6 L/min, > 5 bar maintained pressure 8 L/min.

    Flow rate:

    - Factory settings:

    • Flow time: 30 seconds.

    • Duty flush cycle: 2 minutes.

    • Duty flush waiting period: 3 days.

    - Programmable range:

    • Flow time: 5 seconds - 60 minutes.

    • Duty flush cycle: 1 minutes - 59 minutes.

    • Duty flush waiting period: 1 hour - 983 hours.

    Duty flush not enabled at factory, programming required.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1°C–40°C.

    • Maximum relative humidity: 95% non-condensing.

    • Suitable for indoor use only.

    IP rating:

    • Mixer valve: IP24.

    • Sensor box: IP20.

    • PSU: IP45.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100–240 V RMS 50–60 Hz. 1.5 A.

    • Maximum load: 40 W at 12 V DC.

    • Valve to sensor box cable length: 1.5 m.

    • Sensor box to sensor cable length: IR - 6 m, Piezo - 3 m.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-Outlook-IR-Sensor
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)84
  • Largeur (mm)84
  • Profondeur (mm)22
En rapport
  • Matériel principalPC/ABS
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni