Publier vos produits
Rada Sense - Washbasin T3
RADA

Rada Sense - Washbasin T3

Traduit par Google,
Mitigeur numérique dissimulé pour lavabo, offrant un contrôle sans contact du débit et de la température, des températures maximales, minimales et par défaut programmables, une chasse d'eau périodique et une désinfection thermique avec des capacités d'enregistrement de données. Nécessite un bec séparé, voir produits complémentaires. Une vanne mélangeuse numérique offrant des températures programmables, maximales, minimales et par défaut, un rinçage périodique et une désinfection thermique avec des capacités d'enregistrement de données.
Spécification
  • Product Reference

    Rada Washbasin T3 (1.1503.678)

    Rada Washbasin Kit T3 (1.1503.702)

    Standard product features

    Washbasin T3:

    A concealed digital mixing valve for washbasins, supplied complete with programmable software, power supply, check valves and strainers.

    The system incorporates a wall mounted control panel offering infra-red 'no-touch' controls for flow and temperature adjustment and programmable timed flow control.

    Washbasin Kit T3:

    Specification as above but with wall mounted spout with 150 mm throw, supplied with a 5 litres/minute flow regulator.

    Operation:

    • Temperature selector: Full 'no-touch' temperature control.

    • Flow control: No-touch on/off.

    A Pocket PC is required to adjust factory settings, retrieve data, configure duty flush and disinfection cycles. The programmer software supplied is designed to run on Microsoft Pocket PC 2002 and Microsoft Windows Mobile (for pocket PC's).

    Materials:

    • Control panel cover: Chrome plated ABS.

    • Mixing unit enclosure: PC/ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel and engineering plastic.

    Temperature Range

    • Factory pre-set minimum temperature: 30ºC.

    • Factory pre-set maximum temperature: 41ºC.

    • Default temperature: 38ºC.

    • Minimum blend temperature differential from hot supply: 2ºC.

    • Optimum thermostatic control range: 30ºC to 50ºC.

    • Cold water range: 1ºC to 20ºC.

    • Hot water range: 50ºC to 65ºC (85ºC during disinfection).

    Programmable Temperature Range

    • Minimum temperature: 30ºC to 47ºC.

    • Maximum temperature: 33ºC to 50ºC.

    • Default temperature: 30ºC to 50ºC.

    Pressure:

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    • Minimum pressure loss: 0.2 bar.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal. (Maximum differential either way 3:1).

    Flow rate:

    • Minimum flow rate: <5 bar: maintained pressure 4 litres/minute.

    • >5 bar: maintained pressure 6 litres/minute.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1°C to 40°C.

    • Maximum relative humidity: 95% non-condensing.

    IP rating:

    • Control panel: IP47.

    • Overall valve enclosure: IP24.

    • Electronics compartment: IP45.

    • PSU: IP45.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100-240V RMS 50-60Hz

    • Maximum load: 20W at 12V DC.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-Sense---Washbasin-T3
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWash Basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondairePC/ABS
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves