Publier vos produits
Rada T2 320 Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 320 Timed Flow Shower Control

Traduit par Google,
Montage en surface alimenté par l'arrière, finition chromée, commande de douche à bouton-poussoir avec temporisation de 30 (± 10) secondes. Un contrôle de débit à bouton-poussoir exposé de ½ "pour une utilisation avec une alimentation dissimulée alimentée par l'arrière, incorporant une cartouche monobloc pour un entretien facile et un débit réglable. Les commandes de douche sont conçues pour donner environ 30 secondes de durée de débit lorsque le bouton est enfoncé et relâché. Le La cartouche temporisée interne offre un choix de sept réglages de débit pour donner le débit le plus économique sur la plage de pression disponible. Caractéristiques : Conception contemporaine mais robuste. Entretien facile - cartouche monobloc. Économie d'énergie et d'eau - débit réglable. .
Spécification
  • Product Reference

    Rada T2 320 Timed Flow Shower Control (2.1762.062)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button Chrome plated brass.

    Connection:

    • Inlet: ½” BSP male parallel thread fitting.

    • Outlet: 15 mm compression fitting.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-T2-320-Timed-Flow-Shower-Control
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsOther Sanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

Disponibilité de la région

L'Europe