Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
radian/products/1f600cfb-b90f-48c7-a614-cb457c341c60
Page d'accueil
Catégories
Eclairage
Appliques
Applique LUDIC CARE Lg 750 mm
Indisponible en États-Unis
Radian
Suivre
Applique LUDIC CARE Lg 750 mm
Applique LUDIC CARE Lg 750 mm
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
705
Famille de produits
Lighting
Groupe de produits
Lighting
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-05-12
Numéro d'édition
3
Hauteur (mm)
36
Largeur (mm)
180
Profondeur (mm)
750
Liens
Liens
URL du produit
https://radian.fr/solutions-declairage/appliques/appliques-ludic-care/
En rapport
En rapport
Conçu en
France
Fabriqué en
France
Poids net (Kg)
5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Eclairage - Appliques
Classification IFC
Dispositif d'éclairage
Code CSI MasterFormat 2014
26 51 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Interior Lighting
Numéro OmniClass
23-35 47 11
Titre OmniClass
Lighting Fixtures
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
6
)
Télécharger
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Télécharger
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Télécharger
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Télécharger
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Télécharger
Kohler
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Télécharger