Publier vos produits
Suspensions Pline module isolé sans faux plafond
Radian
Archivé

Suspensions Pline module isolé sans faux plafond

Les suspensions Pline assurent une répartition directe uniforme de la lumière sans zones d’ombre, idéale pour l’éclairage des espaces architecturaux comme du plan de travail. Elles sont dotées d’un design sobre et élégant qui les destine aussi bien aux salles de réunions qu’aux espaces plus polyvalents tels que les halls ou les open space. Existent en modules individuels et en modules pour mise en ligne (option angle 90°)
Spécification
  • Individuels : 17W pour 1128mm 21W pour 1408mm 25W pour 1688mm 33W pour 2248mm 41W pour 2808mm Mise en ligne : 17W pour 1128mm 21W pour 1408mm 25W pour 1688mm 33W pour 2248mm 41W pour 2808mm Source lumineuse : Led UGR : <19 IRC : 85 Durée de vie : L80B10 60 000h / L90B10 38 000h Matériaux : Aluminium extrudé Finitions : Gris clair RAL 7047, Blanc RAL 9003 TC : 4000K Gradation : Oui Options : pilotable par cellule centrale, 3000K
Spécifications techniques
  • Réference unique.pline-mod-iso-no-fx-plaf
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsPline
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016
  • Code Uniclass 2015Ss_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Produits similaires