Publier vos produits
Titanium Mitigeur Lavabo 1891 VA1169

Titanium Mitigeur Lavabo 1891 VA1169

Mitigeur de lavabo avec vanne automatique et système d'ouverture d'eau froide. Réf.1169 Laiton TITANIUM, aux lignes pures, parvient à capter les effets du clair-obscur métallique typique d'un métal aussi abondant dans la nature que le titane. C'est une série d'esthétique industrielle et simple mais très efficace. Ramon Soler® dispose de sa propre équipe d'ingénieurs qui recherchent et améliorent continuellement leurs produits, dans le but de toujours être à la pointe de la technologie. À la suite de ce travail, des séries naissent dans lesquelles esthétique et fonctionnalité parfaite se rencontrent. Certification: AENOR N IS NF IS E0 C3 A2 U3
Spécification
  • Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 (C2 disponible sur certains modèles) en ouvrant la main en deux phases. Système d'économie d'eau et d'énergie S3 (C3 disponible sur certains modèles) par ouverture centrale froide Débit à 3 bar: 11 l / min. Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.18A300069
  • Famille de produitsTitanium
  • Groupe de produitsTitanium Wash Basin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)103
  • Largeur (mm)170
  • Profondeur (mm)205
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)1.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord