Publier vos produits
Urban Chic Mitigeur Lavabo 213101
Urban Chic Mitigeur Lavabo 213101

    Urban Chic Mitigeur Lavabo 213101

    Mitigeur évier cascade Ramon Soler® a créé et breveté une collection de robinets qui fusionne nos désirs les plus humains avec notre habitat urbain: Urban Chic La nouvelle collection Urban Chic a incorporé le système Tourbillon, breveté par Ramon Soler, un circuit d'eau unique et exceptionnel qui contrôle la force et la tension de l'eau, pour la délivrer clairement, silencieusement et gentiment. L'eau commence son voyage à travers une cartouche basse consommation, où sa température et son débit sont contrôlés. Sans perdre son élan, l'eau est envoyée au fond du robinet, où elle touche le fond et perd sa bravoure, pour être tracée dans un circuit en spirale. De là, il est redirigé vers la chute finale, où il est libéré, sous la forme d'une cascade, mais avant d'être caressé et peigné doucement, de sorte que l'eau sorte naturellement, nous transportant vers la nature des cascades dans notre utilisation quotidienne. La beauté de ses lignes, les besoins les plus rationnels du contrôle de l'eau et sa façon de nous offrir de l'eau en cascade, comme si c'était la source d'une eau claire, silencieuse et conviviale, font d'Urban Chic un produit unique et exceptionnel. Le design d'Urban Chic est composé de courbes, de lignes droites et d'angles inattendus; créant une esthétique audacieuse, élancée, nouvelle et élégante, ainsi que simple et absolument fonctionnelle. Mais, surtout, il a un design ergonomique et fonctionnel, qui réalise un effet délicat et une harmonie idéale, assurant un confort total pour l'utilisateur.
    Spécification
    • Cartouche à levier unique Ø25 Cartouche thermostatique avec système de blocage à chaud de sécurité anti-brûlure et système thermostop pour bloquer la température à 38 ° Débit à 3 bar: Lavabo (6 l / min) Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns chrome Performances de confort au niveau de la fidélité, de la sensibilité et de la constance dans le choix de la température Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés Résistant aux chocs thermiques et aux anti-légionelles chimiques Garantie 5 ans sur les robinets et 2 ans sur les accessoires Système de contrôle de l'eau breveté.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.21A302399
    • Famille de produitsUrban Chic
    • Groupe de produitsUrban Chic Wash Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)135
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord