Publier vos produits
Ypsilon Plus Mitigeur Bain Douche  6405 S

Ypsilon Plus Mitigeur Bain Douche 6405 S

Mitigeur bain-douche, avec système C2, sans ensemble de douche Toucher avec beaucoup de sens est ce que nous transmet Ypsilon Plus de Ramon Soler®, la nouvelle collection de robinets conçue par Carmen Barasona. Ypsilon Plus jouit des performances les plus élevées et est soumis aux normes les plus élevées de qualité et d'innovation, avec un design qui améliore l'esthétique attrayante d'un produit élégant et ergonomique, avec des formes minimalistes qui offrent une grande adaptabilité à n'importe quel environnement de salle de bain. Certification: AENOR N I / II D / A NF ID / A E3 / 1 C2 A2 U3
Spécification
  • Cartouche céramique Ø35 mm Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 (C2 disponible sur certains modèles) en ouvrant la main en deux phases. Débit à 3 bars: 12 l / min en sortie douche et 20 l / min en sortie salle de bain. Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.257541
  • Famille de produitsYpsilon Plus
  • Groupe de produitsYpsilon Plus Bathtub & Shower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)160
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)1.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord